17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レベリングジャッキ(小型石定盤用)EA719XG-101・EA719XG-102【1~3個入り】

通常単価(税別)
5,58014,910
税込単価
6,13816,401
通常出荷日:2日目

架台の使用できない比較的小さい石定盤の水平出しに最適なレベリングジャッキです。3個1組で使用します。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    定盤用工具
  • 材質
    その他
  • 材質
    ベース・センタ:機械構造用炭素鋼、固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼
  • 重量
    417g
  • 許容荷重
    16,520N
  • ストローク
    15mm
  • メーカー
    新潟精機
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

入数

型番

最小発注数量
1個
LVJ-1
1個
3個
LVJ-3
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,580
( 6,138 )
2日目
14,910
( 16,401 )
2日目

詳細情報

基本情報

架台の使用できない比較的小さい石定盤の水平出しに最適なレベリングジャッキです。
3個1組で使用します。
【特長】
・3個セットのほか、1個単位でも購入可能です。
・誰でも簡単に精密な水平出しができる貫通穴タイプです。
・調整後に支持高さを固定するナット付です。
【仕様】
・適用定盤:G1520、G2020、G2525、G3030、G3045、G5050、G3030T、G3045T
・ストローク:15mm
・許容荷重:16520N
【材質】
・ベース、センタ:機械構造用炭素鋼
・固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングジャッキ(小型石定盤用)EA719XG-101・EA719XG-102のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングジャッキ(小型石定盤用)EA719XG-101・EA719XG-102
精密T型石定盤EA719XG-31・EA719XG-32
精密検査用定盤
ユニセイキ 石定盤
精密T型石定盤
板金用タタキ定盤
メーカーエスコエスコユニセイキユニセイキ新潟精機(SK)ナベヤ
通常価格5,580-39,542 -64,717 -43,602 -33,759 -104,550 -
通常出荷日2日目2日目19日目1日目〜2日目3日目〜
商品タイプ定盤用工具石定盤定盤石定盤石定盤定盤
材質その他花崗岩鋳鉄自然石(黒御影石)花崗岩FC250
材質ベース・センタ:機械構造用炭素鋼、固定用ナット:冷間圧造用炭素鋼-----
重量417g-----
許容荷重16,520N-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト