17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

200-1500N・m(1"DR)[ラチェット式]トルクレンチEA723NG-5A

通常単価(税別)
108,626
税込単価
119,489
通常出荷日:1日目

型式:EA723NG-5A,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:...

詳細を確認
  • トルク調整範囲 (N・m)
    200~1500
  • ヘッドタイプ
    ラチェット式
  • 負荷方向
  • 精度
    ±3%
  • 最小目盛 (N・m)
    10
  • 設定方式
    プリセット
  • 全長 (mm)
    1844
  • 差込角
    1"
  • メーカー
    TONE
  • 型番
    T8L1500N
  • サイズ(mm)
    B:87、H:61、T:32.5
  • 重量(kg)
    14
  • セット内容/付属品
    校正証明書、検査成績表、トレサビリティー体系図、取扱説明書、トルク設定ボックスレンチ、メタルケース

型番:

EA723NG-5A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA723NG-5Aの仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
200~1500
ヘッドタイプ
ラチェット式
負荷方向
精度
±3%
最小目盛(N・m)
10
設定方式
プリセット
全長(mm)
1844
差込角
1"
メーカー
TONE
型番
T8L1500N
サイズ(mm)
B:87、H:61、T:32.5
重量(kg)
14
セット内容/付属品
校正証明書、検査成績表、トレサビリティー体系図、取扱説明書、トルク設定ボックスレンチ、メタルケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723NG-5A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,626
( 119,489 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723NG-5A,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:200-1500N・m(1”DR) ラチェット式トルクレンチ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200-1500N・m(1"DR)[ラチェット式]トルクレンチEA723NG-5Aの型番EA723NG-5Aのページです。 型番EA723NG-5Aに関する仕様情報を記載しております。
200-1500N・m(1"DR)[ラチェット式]トルクレンチEA723NG-5Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200-1500N・m(1"DR)[ラチェット式]トルクレンチEA723NG-5A
トルクレンチ(N・M仕様)5~25N・M
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ EA723VA-111
ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK
アジャスタブル型トルクレンチ(プリセット兼用/ツール交換式)EA723WL-1
トーニチ ラチェット付プリセット形トルクレンチ QLE2800N2
メーカーエスコ旭金属工業エスコ中村製作所エスコ東日製作所
通常価格108,62620,65436,19342,46326,560429,558
通常出荷日1日目4日目2日目3日目2日目4日目
トルク調整範囲(N・m)200~15005~2510~5080~36010~70800~2800
ヘッドタイプラチェット式交換式ラチェット式ラチェット式特殊ラチェット式
負荷方向-
精度±3%±3%±3%±3%±5%±3%
最小目盛(N・m)100.20.2520.220

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト