17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

40-200N・m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)EA723VA-123

通常単価(税別)
38,410
税込単価
42,251
通常出荷日:2日目

型式:EA723VA-123,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名...

詳細を確認
  • トルク調整範囲 (N・m)
    40~200
  • ヘッドタイプ
    ラチェット式
  • 負荷方向
  • 精度
    ±3%
  • 最小目盛 (N・m)
    1
  • 全長 (mm)
    510
  • 差込角
    1/2"
  • メーカー
    Wera
  • 型番
    343966
  • 商品名
    C3
  • 重量(g)
    1457

型番:

EA723VA-123
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA723VA-123の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
40~200
ヘッドタイプ
ラチェット式
負荷方向
精度
±3%
最小目盛(N・m)
1
全長(mm)
510
差込角
1/2"
メーカー
Wera
型番
343966
商品名
C3
重量(g)
1457
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723VA-123
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,410
( 42,251 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723VA-123,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:40-200N.m(1/2"DR)  トルクレンチ(ラチェット式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40-200N・m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)EA723VA-123の型番EA723VA-123のページです。 型番EA723VA-123に関する仕様情報を記載しております。
40-200N・m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)EA723VA-123のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40-200N・m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)EA723VA-123
200-1500N・m(1"DR)[ラチェット式]トルクレンチEA723NG-5A
20-100N・m(3/8"DR)トルクレンチ(ラチェット式)EA723VA-112
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ EA723VA-111
トルクレンチ(N・M仕様)5~25N・M
ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK
メーカーエスコエスコエスコエスコ旭金属工業中村製作所
通常価格38,410108,62636,39236,19320,65442,463
通常出荷日2日目1日目2日目2日目4日目3日目
トルク調整範囲(N・m)40~200200~150020~10010~505~2580~360
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式交換式ラチェット式
負荷方向
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
最小目盛(N・m)1100.50.250.22

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト