17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(1/2"DR)ホイールナット用トルクレンチEA723NJ

通常単価(税別)
20,01025,491
税込単価
22,01128,040
通常出荷日:1日目

型式:EA723NJ-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:1...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

型番

重量(g)

設定トルク

適応車種

最小発注数量
369
T4MP85
680
85N・m
スズキ車、日産車(軽)
1個
432
T4MP103
800
103N・m
トヨタ車、ダイハツ車
1個
432
T4MP108
800
108N・m
ホンダ車、日産車
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,010
( 22,011 )
1日目
25,491
( 28,040 )
1日目
25,491
( 28,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723NJ-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:1/2”DR/ 85N_m ホイールナット用トルクレンチ(単能型)
型式:EA723NJ-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:1/2”DR/103N_m ホイールナット用トルクレンチ(単能型)
型式:EA723NJ-3,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:1/2”DR/108N_m ホイールナット用トルクレンチ(単能型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/2"DR)ホイールナット用トルクレンチEA723NJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(1/2"DR)ホイールナット用トルクレンチEA723NJ
40-200N・m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)EA723VA-123
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WD-1・EA723WD-2
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ(大型車用/左右ネジ対応)EA723WH-1,2
200-1500N・m(1"DR)[ラチェット式]トルクレンチEA723NG-5A
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WC-1~EA723WC-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,010-38,41069,340 -130,113 -108,62621,660 -
通常出荷日1日目2日目2日目8日目1日目1日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式
精度±3%±3%±3%±5%±3%±3%
差込角1/2"1/2"3/4"1"1"1/4"
メーカーTONEWera東日製作所(TOHNICHI)東日製作所(TOHNICHI)TONE東日製作所(TOHNICHI)
材質構造用鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト