17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723ND

通常単価(税別)
20,246
税込単価
22,271
通常出荷日:1日目

型式:EA723ND-10,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

差込角

型番

重量(g)

最小発注数量
2~10
0.1
1/4"
T2MN10
260
1個
3~15
0.2
1/4"
T2MN15
290
1個
5~25
0.2
3/8"
T3MN25
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,246
( 22,271 )
1日目
20,246
( 22,271 )
1日目
20,246
( 22,271 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723ND-10,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 2- 10N・m(1/4”DR) ラチェット式トルクレンチ
型式:EA723ND-15,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 3- 15N・m(1/4”DR) ラチェット式トルクレンチ
型式:EA723ND-25,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 5- 25N・m(3/8”DR) ラチェット式トルクレンチ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723NDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723ND
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ EA723VA-111
200-1500N・m(1"DR)[ラチェット式]トルクレンチEA723NG-5A
ラチェット式プレセット形トルクレンチ N-QLK
プリセット型トルクレンチ
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
メーカーエスコエスコエスコ中村製作所中村製作所東日製作所
通常価格20,24636,193108,62642,463210,43120,024
通常出荷日1日目2日目1日目3日目1日目2日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式交換式
負荷方向
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
全長(mm)25336018446911844173.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト