17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4-20N・mヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)EA723NK-23

通常単価(税別)
27,213
税込単価
29,934
通常出荷日:2日目

型式:EA723NK-23,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:...

詳細を確認
  • トルク調整範囲 (N・m)
    4~20
  • ヘッドタイプ
    交換式
  • 精度
    ±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
  • 最小目盛 (N・m)
    0.2
  • 全長 (mm)
    236
  • メーカー
    TONE
  • 型番
    T10D20RM40
  • サイズ(mm)
    D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6
  • ラチェットめがねヘッド(12P)
    8・10・12・13mm
  • 本体重量(g)
    270
  • 差込部サイズ
    Φ10

型番:

EA723NK-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA723NK-23の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
4~20
ヘッドタイプ
交換式
精度
±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
最小目盛(N・m)
0.2
全長(mm)
236
メーカー
TONE
型番
T10D20RM40
サイズ(mm)
D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6
ラチェットめがねヘッド(12P)
8・10・12・13mm
本体重量(g)
270
差込部サイズ
Φ10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723NK-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,213
( 29,934 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723NK-23,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 4 - 20N_m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4-20N・mヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)EA723NK-23の型番EA723NK-23のページです。 型番EA723NK-23に関する仕様情報を記載しております。
4-20N・mヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)EA723NK-23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4-20N・mヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)EA723NK-23
4-20N・mトルクレンチ(アジャスタブル)EA723S-21A
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
20-100N・m(3/8"DR)トルクレンチ(ラチェット式)EA723VA-112
20-250Nm(14×18mm)トルクレンチ/プリセット型EA723VE-4
トルクレンチ(N・M仕様)5~25N・M
メーカーエスコエスコ東日製作所エスコエスコ旭金属工業
通常価格27,21359,27320,02436,39232,84420,654
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目4日目
トルク調整範囲(N・m)4~204~201~520~10020~2505~25
ヘッドタイプ交換式交換式交換式ラチェット式交換式交換式
精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)±3%±3%±3%±2%±3%
最小目盛(N・m)0.20.20.050.5200.2
全長(mm)236275173.5405457208

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト