17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

920mmアングルカッター(Lアングル用)EA527AA-31

通常単価(税別)
55,169
税込単価
60,686
通常出荷日:2日目

型式:EA527AA-31,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 920mm アングルカッ...

詳細を確認
  • 材質
    ハンドル:鉄、刃:特殊刃物鋼
  • 重量
    7kg
  • 全長
    920mm
  • 切断能力(t×L)
    3.2mm×40mm以下(ステンレスアングルは不可)

型番:

EA527AA-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA527AA-31の仕様・寸法情報

材質
ハンドル:鉄、刃:特殊刃物鋼
重量
7kg
全長
920mm
切断能力(t×L)
3.2mm×40mm以下(ステンレスアングルは不可)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA527AA-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,169
( 60,686 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA527AA-31,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 920mm アングルカッター(Lアングル用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

920mmアングルカッター(Lアングル用)EA527AA-31の型番EA527AA-31のページです。 型番EA527AA-31に関する仕様情報を記載しております。
920mmアングルカッター(Lアングル用)EA527AA-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
920mmアングルカッター(Lアングル用)EA527AA-31
1060mmアングルカッター(角丸アングル用)EA527AA-2
アングルカッター
アングルカッター_替刃
アングルカッター EX固定刃
アングルカッター EX可動刃
メーカーエスコエスコMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
通常価格55,16986,01156,38110,893 -31,67131,671
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
材質ハンドル:鉄、刃:特殊刃物鋼ハンドル:鉄、刃:特殊刃物鋼----
重量7kg12kg----
全長920mm1060mm----
切断能力(t×L)3.2mm×40mm以下(ステンレスアングルは不可)4.5mm×50mm以下(ステンレスアングルは3.0mm×40mmまで切断可能)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト