17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723HM EA723HM-1A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723HM

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA723HM-1A

2025年04月に販売終了となりました。

代替品はEA723JG-51となります。

型式:EA723HM-1A,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 1.0-5.0N.m/1/4"DR トルクレンチ(ラチェット式)

指定中の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
1~5
ヘッドタイプ
ラチェット式
精度
±6%
最小目盛(N・m)
0.05
全長(mm)
195
差込角
1/4"
重量
235g
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト