17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WD-11~EA723WD-14

通常単価(税別)
100,214382,048
税込単価
110,235420,253
通常出荷日:1日目~8日目

型式:EA723WD-11,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

差込角

型番

重量(g)

最小発注数量
200~1000
5
1515
1"
QLE1000N2
7700
1個
300~1400
10
1787
1"
QLE1400N2
11100
1個
500~2100
10
1899
1"
QLE2100N2
14600
1個
800~2800
20
2405
1・1/2"
QLE2800N2
23700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,214
( 110,235 )
1日目
119,993
( 131,992 )
2日目
221,812
( 243,993 )
8日目
382,048
( 420,253 )
8日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723WD-11,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:200-1000N_m(1”DR) トルクレンチ(ラチェット式)
型式:EA723WD-12,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:300-1400N_m(1”DR) トルクレンチ(ラチェット式)
型式:EA723WD-13,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:500-2100N_m(1”DR) トルクレンチ(ラチェット式)
型式:EA723WD-14,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:800-2800N_m(1”DR) トルクレンチ(ラチェット式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WD-11~EA723WD-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WD-11~EA723WD-14
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WD-1・EA723WD-2
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ(左右ネジ対応)EA723NG-11~EA723NG-14
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723ND
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723VA-121・EA723VA-124
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WE-1~EA723WE-10
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格100,214-69,340 -54,266 -20,24634,388 -18,910 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目2日目1日目〜
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式
精度±3%±3%±3%±3%±3%±3%
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
メーカー東日製作所(TOHNICHI)東日製作所(TOHNICHI)TONETONEWera東日製作所(TOHNICHI)
よく一緒に購入される商品

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト