17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

20-250Nm(14×18mm)トルクレンチ/プリセット型EA723VE-4

通常単価(税別)
32,844
税込単価
36,128
通常出荷日:1日目

型式:EA723VE-4,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: ...

詳細を確認
  • トルク調整範囲 (N・m)
    20~250
  • ヘッドタイプ
    交換式
  • 精度
    ±2%
  • 最小目盛 (N・m)
    20
  • 設定方式
    プリセット
  • 全長 (mm)
    457
  • メーカー
    Wera
  • 型番
    075673
  • 商品名
    XP4
  • 重量(g)
    1200
  • ヘッド差込角
    14×18mm

型番:

EA723VE-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA723VE-4の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
20~250
ヘッドタイプ
交換式
精度
±2%
最小目盛(N・m)
20
設定方式
プリセット
全長(mm)
457
メーカー
Wera
型番
075673
商品名
XP4
重量(g)
1200
ヘッド差込角
14×18mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA723VE-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,844
( 36,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723VE-4,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 20-250Nm(14x18mm) トルクレンチ/プリセット型

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20-250Nm(14×18mm)トルクレンチ/プリセット型EA723VE-4の型番EA723VE-4のページです。 型番EA723VE-4に関する仕様情報を記載しております。
20-250Nm(14×18mm)トルクレンチ/プリセット型EA723VE-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20-250Nm(14×18mm)トルクレンチ/プリセット型EA723VE-4
プリセット型トルクレンチ
アジャスタブル型トルクレンチ(プリセット兼用/ツール交換式)EA723WL-1
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ EA723VA-111
グリップ付プリセット形トルクレンチ
CL型トルクレンチ(ヘッド交換型)
メーカーエスコ中村製作所エスコエスコ中村製作所東日製作所
通常価格32,844210,43126,56036,19328,30020,024
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目2日目
トルク調整範囲(N・m)20~250700~210010~7010~5040~2001~5
ヘッドタイプ交換式ラチェット式特殊ラチェット式ラチェット式交換式
精度±2%±3%±5%±3%±3%±3%
最小目盛(N・m)20100.20.2520.05
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト