17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723TA-12・EA723TA-13

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,41052,900
税込単価
55,45158,190

型式:EA723TA-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:5...

詳細情報を確認する
  • ヘッドタイプ
    ラチェット式
  • 精度
    ±4%
  • 設定方式
    プリセット
  • 全長 (mm)
    288
  • 差込角
    3/8"
  • メーカー
    SIGNET(シグネット)
  • ダイヤル直径(mm)
    36
  • ヘッド幅(mm)
    37.5
  • ヘッド高さ(mm)
    50(ドライブ部除く)
  • ヘッド部材質
    クロムモリブデン鋼

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    トルク調整範囲

    (N・m)

    最小目盛

    (N・m)

    型番

    質量(g)

    最小発注数量
    5~25
    0.2
    E43138
    508
    1個
    10~50
    0.5
    E43038
    518
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,410
    ( 55,451 )
    2日目
    52,900
    ( 58,190 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA723TA-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:5 - 25N.m(3/8”DR) 絶縁トルクレンチ(ラチェット式)
    型式:EA723TA-13,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:10- 50N.m(3/8”DR) 絶縁トルクレンチ(ラチェット式)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    絶縁ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723TA-12・EA723TA-13のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    絶縁ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723TA-12・EA723TA-13
    ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチ EA723VA-111
    200-1500N・m(1"DR)[ラチェット式]トルクレンチEA723NG-5A
    ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723ND
    ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WD-1・EA723WD-2
    ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723VA-121・EA723VA-124
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格50,410-36,193108,62620,24669,340 -34,388 -
    通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目2日目2日目
    ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式
    精度±4%±3%±3%±3%±3%±3%
    設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
    全長(mm)2883601844253--
    差込角3/8"3/8"1"-3/4"1/2"

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト