17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プリセット型トルクレンチEA723VE-1~EA723VE-3

通常単価(税別)
29,51232,536
税込単価
32,46335,790
通常出荷日:1日目~3日目

型式:EA723VE-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:2...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(N・m)

最小目盛

(N・m)

全長

(mm)

型番

商品名

重量(g)

最小発注数量
2.5~25
2.5
217
075670
XP1
300
1個
10~50
10
262
075671
XP2
360
1個
15~100
15
332
075672
XP3
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,512
( 32,463 )
1日目
30,367
( 33,404 )
3日目
32,536
( 35,790 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723VE-1,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:2.5- 25Nm(9x12mm) トルクレンチ(プリセット型)
型式:EA723VE-2,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 10- 50Nm(9x12mm) トルクレンチ(プリセット型)
型式:EA723VE-3,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名: 15-100Nm(9x12mm) トルクレンチ(プリセット型)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリセット型トルクレンチEA723VE-1~EA723VE-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリセット型トルクレンチEA723VE-1~EA723VE-3
20-250Nm(14×18mm)トルクレンチ/プリセット型EA723VE-4
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WD-1・EA723WD-2
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WE-1~EA723WE-10
ラチェット式アジャスタブル型トルクレンチEA723WC-1~EA723WC-5
アジャスタブル型トルクレンチ(ヘッド交換式)EA723WG-1~EA723WG-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,512-32,84469,340 -18,910 -21,660 -19,290 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目〜1日目1日目
ヘッドタイプ交換式交換式ラチェット式ラチェット式ラチェット式交換式
精度±2%±2%±3%±3%±3%±3%
設定方式プリセットプリセットプリセットプリセットプリセットプリセット
メーカーWeraWera東日製作所(TOHNICHI)東日製作所(TOHNICHI)東日製作所(TOHNICHI)東日製作所(TOHNICHI)
ヘッド差込角9×12mm14×18mm----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト