17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

台付スクエアー[2級]EA719AJ-11A~EA719AJ-15A・EA719AJ-18A

通常単価(税別)
3,95010,400
税込単価
4,34511,440
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA719AJ-11A,エスコ大分類:測定工具,商品名: 50x 30mm スクエアー_台付(2...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    台付スコヤ
  • 角度 (°)
    90
  • 目盛り
  • 材質
    軟鋼製
  • 直角度
    (±20+L/10)μm
  • メーカー
    大西測定
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

竿長

(mm)

台長

(mm)

型番

最小発注数量
50
30
148A-50L2
1個
75
50
148A-75L2
1個
100
70
148A-100L2
1個
125
80
148A-125L2
1個
150
100
148A-150L2
1個
300
200
148A-300L2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,950
( 4,345 )
2日目
4,230
( 4,653 )
2日目
4,230
( 4,653 )
2日目
6,760
( 7,436 )
1日目
6,760
( 7,436 )
1日目
10,400
( 11,440 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA719AJ-11A,エスコ大分類:測定工具,商品名: 50x 30mm スクエアー_台付(2級)
型式:EA719AJ-12A,エスコ大分類:測定工具,商品名: 75x 50mm スクエアー_台付(2級)
型式:EA719AJ-13A,エスコ大分類:測定工具,商品名:100x 70mm スクエアー_台付(2級)
型式:EA719AJ-14A,エスコ大分類:測定工具,商品名:125x 80mm スクエアー_台付(2級)
型式:EA719AJ-15A,エスコ大分類:測定工具,商品名:150x100mm スクエアー_台付(2級)
型式:EA719AJ-18A,エスコ大分類:測定工具,商品名:300x200mm スクエアー_台付(2級)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台付スクエアー[2級]EA719AJ-11A~EA719AJ-15A・EA719AJ-18Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台付スクエアー[2級]EA719AJ-11A~EA719AJ-15A・EA719AJ-18A
台付スクエアー(2級) EA719AJ-17A
台付スクエアーEA719AD-31~EA719AD-36
平型スクエアーEA719AD-24~EA719AD-27
台付直角定規 JIS2級相当品(非焼入)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
目盛付台付スコヤ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカーエスコエスコエスコエスコ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,950-11,0906,520 -8,080 -28,771 -45,057 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目11日目11日目
校正証明書
商品タイプ台付スコヤ台付スコヤ台付スコヤ平型スコヤ台付スコヤ台付スコヤ
角度(°)909090909090
目盛り
材質軟鋼製軟鋼製ステンレスステンレス--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト