17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[ステンレス製]平型スクエアーEA719AE-51~EA719AE-56

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[ステンレス製]平型スクエアーEA719AE-51~EA719AE-56

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA719AE-51

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA719AE-51,エスコ大分類:測定工具,商品名: 50x 40mm スクエアー_平型(ステンレス製)
型式:EA719AE-52,エスコ大分類:測定工具,商品名: 75x 50mm スクエアー_平型(ステンレス製)
型式:EA719AE-53,エスコ大分類:測定工具,商品名:100x 70mm スクエアー_平型(ステンレス製)
型式:EA719AE-54,エスコ大分類:測定工具,商品名:150x100mm スクエアー_平型(ステンレス製)
型式:EA719AE-55,エスコ大分類:測定工具,商品名:200x130mm スクエアー_平型(ステンレス製)
型式:EA719AE-56,エスコ大分類:測定工具,商品名:300x200mm スクエアー_平型(ステンレス製)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
台付スコヤ
竿長(mm)
50
角度(°)
90
台長(mm)
40
目盛り
材質
硬化ステンレス鋼
直角度(mm)
0.007
重量(kg)
0.04
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト