17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[Torx]トルクドライバーEA723VS-11、EA723VS-12

通常単価(税別)
12,600
税込単価
13,860
通常出荷日:3日目

型式:EA723VS-11,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:...

詳細を確認
  • 空転式/非空転式
    非空転式
  • 負荷方向
  • 校正証明書
    なし
  • 商品名
    400TX
  • メーカー
    Wera
  • 軸長(mm)
    60

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

トルク調整範囲

(cN・m)

サイズ

型番

最小発注数量
400
T20
005090
1個
500
T25
005091
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,600
( 13,860 )
3日目
12,600
( 13,860 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723VS-11,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:TX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)
型式:EA723VS-12,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:TX25/5.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[Torx]トルクドライバーEA723VS-11、EA723VS-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[Torx]トルクドライバーEA723VS-11、EA723VS-12
[Hex]トルクドライバーEA723VS-1、EA723VS-2
4.0-8.8N・mトルクドライバー(アジャスタブル)EA723VH-13
4.0-8.8N・mトルクドライバー(プリセット型)EA723VR-13
[ESD]アジャスタブル型トルクドライバーEA550MT-11、12
[ESD]アジャスタブル型トルクドライバーEA550MT-6、7
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,60012,60026,67117,59330,17044,708
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目2日目〜
空転式/非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式非空転式
負荷方向
校正証明書なしなしなしなしなしなし
商品名400TX400740074001430 ESD1430 ESD
メーカーWeraWeraWeraWeraWeraWera

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト