ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Rc1/8 熱風ヒーター・エアー式(幅広ノズル)EA153CZ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,200
税込単価
42,020

型式:EA153CZ-103A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具...

詳細情報を確認する
  • 空気消費量 (L/min)
    10~180(非通電時)
  • ホース接続径・圧縮空気供給口
    Rc1/8
  • 全長 (mm)
    93
  • 先端形状
    幅広形状
  • 使用圧力
    0.01~0.2MPa
  • 消費電力
    350W
  • 重量(g)
    41
  • 出口空気温度
    入口空気温度~800℃

型番:

EA153CZ-103A
解除
    数量:

    EA153CZ-103Aの仕様・寸法情報

    空気消費量(L/min)
    10~180(非通電時)
    ホース接続径・圧縮空気供給口
    Rc1/8
    全長 (mm)
    93
    先端形状
    幅広形状
    使用圧力
    0.01~0.2MPa
    消費電力
    350W
    重量(g)
    41
    出口空気温度
    入口空気温度~800℃

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA153CZ-103A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,200
    ( 42,020 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA153CZ-103A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc1/8” 熱風ヒーター_エアー式(幅広ノズル)

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Rc1/8 熱風ヒーター・エアー式(幅広ノズル)EA153CZの型番EA153CZ-103Aのページです。 型番EA153CZ-103Aに関する仕様情報を記載しております。
    Rc1/8 熱風ヒーター・エアー式(幅広ノズル)EA153CZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Rc1/8 熱風ヒーター・エアー式(幅広ノズル)EA153CZ
    エアージェット 1本ノズルセット
    エアージェット(冷却装置本体)
    ジェットクーラ 300R
    エアー式ジェットクーラーEA153CZ
    “クールダンボ用ダンボノズル”(ベースなし・ジャバラ管エアノズル)
    メーカーエスコトラスコ中山トラスコ中山日本精器エスコ扶桑精機
    通常価格38,20016,96912,61518,92517,6064,738 -
    通常出荷日1日目10日目2日目4日目1日目在庫品1日目〜
    空気消費量(L/min)10~180(非通電時)260~530260~530330330(入力圧力0.4MPa時)-
    ホース接続径・圧縮空気供給口Rc1/8R1/4R1/4Rp1/4-R1/4
    全長 (mm)93524137181--
    先端形状幅広形状-----
    使用圧力0.01~0.2MPa---0.2~0.5MPa-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアージェット・エアークーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました