ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアー式ジェットクーラーEA153CZ

通常単価(税別)
17,606
税込単価
19,367
通常出荷日:1日目

型式:EA153CZ-5,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認

型番:

EA153CZ-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA153CZ-5の仕様・寸法情報

空気消費量(L/min)
330(入力圧力0.4MPa時)
材質
ポリプロピレン
温度降下
-30℃
使用圧力
0.2~0.5MPa
質量
90g
取付ねじ
Rp1/4"

型番リスト

表示件数
型番
EA153CZ-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,606
( 19,367 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA153CZ-5,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rp 1/4”x220mm ジェットクーラー(エアー式)
【用途】
・プラスチック加工時の冷却ハンダの給食冷却制御ボックス、監視カメラボックスの冷却と防塵スポット溶接後の冷却電線切断時の硬度強化接着剤の急速冷却

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー式ジェットクーラーEA153CZの型番EA153CZ-5のページです。 型番EA153CZ-5に関する仕様情報を記載しております。
エアー式ジェットクーラーEA153CZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー式ジェットクーラーEA153CZ
Rc1/8 熱風ヒーター・エアー式(幅広ノズル)EA153CZ
エアージェット(冷却装置本体)
エアージェット 1本ノズルセット
ジェットクーラ 300R
エアクーラー AC-50/AC-60/AC-70/AC-80
メーカーエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山日本精器東浜商事
通常価格17,60638,20012,61516,96918,91850,690 -
通常出荷日1日目1日目2日目10日目4日目1日目
空気消費量(L/min)330(入力圧力0.4MPa時)10~180(非通電時)260~530260~530330-
材質ポリプロピレン-----
温度降下-30℃-----
使用圧力0.2~0.5MPa0.01~0.2MPa----
質量90g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアージェット・エアークーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト