17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5本組ピンセット(絶縁)EA640K-100

通常単価(税別)
25,747
税込単価
28,322
通常出荷日:3日目

型式:EA640K-100,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:5本組 ピンセット(絶縁)

  • 商品タイプ
    本体
  • 先端タイプ
    標準ストレート / 先曲り
  • 先端チップ交換機能有無
    なし
  • 単品・セット品
    セット
  • 材質
    ステンレス製
  • すべり止め加工有無
    なし
  • 仕上げ
    ニッケルメッキ
  • <セット内容>
    5本組
  • 全長(mm)
    125~155
  • ハンドル
    1000V絶縁ディップコーティング
  • 型番
    92 00 04
  • 先端
    ストレート×3本・ベンド×2本
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA640K-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA640K-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
標準ストレート / 先曲り
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
セット
材質
ステンレス製
すべり止め加工有無
なし
仕上げ
ニッケルメッキ
<セット内容>
5本組
全長(mm)
125~155
ハンドル
1000V絶縁ディップコーティング
型番
92 00 04
先端
ストレート×3本・ベンド×2本
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA640K-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,747
( 28,322 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA640K-100,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:5本組 ピンセット(絶縁)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本組ピンセット(絶縁)EA640K-100の型番EA640K-100のページです。 型番EA640K-100に関する仕様情報を記載しております。
5本組ピンセット(絶縁)EA640K-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組ピンセット(絶縁)EA640K-100
絶縁汎用ピンセット5本組セット 9200-04
5本組ピンセットEA595KB-21
精密ピンセット5本組セット 9200-02
精密SMDピンセット5本組セット 9200-03
汎用ピンセット5本組セット 9200-01ESD
メーカーエスコクニペックスエスコクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格25,74728,2601,65035,32030,20222,575
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ標準ストレート / 先曲り先細りストレート / 先曲り先細りストレート / 先曲り / 丸型標準ストレート / 先曲り標準ストレート / 先細りストレート / 先曲り先細りストレート / 先曲り / 丸型
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品セットセットセットセットセットセット
材質ステンレス製鋼製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング