17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ピンセット[ステンレス製]EA595AK-137~EA595AK-141

通常単価(税別)
2,860
税込単価
3,146
通常出荷日:1日目

型式:EA595AK-137,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:1...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

先端タイプ

先端幅

(mm)

全長(mm)

形状

型番

最小発注数量
先曲り / 特殊形状
2
115
曲・特殊
532B
1個
標準ストレート / 特殊形状
6.4
120
直・特殊
572
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,860
( 3,146 )
1日目
2,860
( 3,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA595AK-137,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:115mm/532B 精密用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595AK-138,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:120mm/ 571 精密用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595AK-139,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:120mm/ 572 精密用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595AK-140,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:120mm/ 573 精密用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595AK-141,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:120mm/ 577 精密用ピンセット(ステンレス製)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ピンセット[ステンレス製]EA595AK-137~EA595AK-141のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ピンセット[ステンレス製]EA595AK-137~EA595AK-141
WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-108~EA595AK-110
WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-150・EA595AK-151
逆作用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-104~EA595AK-107
逆作用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-118・EA595AK-119
WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-152
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,8602,860 -2,8607,2202,230 -2,860
通常出荷日1日目3日目3日目1日目〜1日目〜3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端チップ交換機能有無なしありなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
非磁性機能有無ありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト