17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-152

通常単価(税別)
2,860
税込単価
3,146
通常出荷日:3日目

型式:EA595AK-152,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:1...

詳細を確認

型番:

EA595AK-152
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA595AK-152の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
特殊形状
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
非磁性機能有無
あり
すべり止め加工有無
なし
先端幅(mm)
9.0
全長(mm)
120
形状
直・特殊

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595AK-152
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,860
( 3,146 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA595AK-152,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:120mm/ 39S WAFER用ピンセット(ステンレス製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-152の型番EA595AK-152のページです。 型番EA595AK-152に関する仕様情報を記載しております。
WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-152のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-152
WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-150・EA595AK-151
精密ピンセット[ステンレス製]EA595AK-16・EA595AK-17
逆作用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-104~EA595AK-107
120mmカッティングピンセット(ステンレス製)EA595AL-10
ピンセット[デルリン製]EA595AM-4・EA595AM-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,8602,8602,150 -7,2205,490280
通常出荷日3日目3日目1日目1日目〜3日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ特殊形状先曲り / 特殊形状標準ストレート / 先細りストレート先曲り / 平型 / 逆作用先曲り先曲り
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製プラスチック製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト