17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125mmセラミックピンセット(先鋭)EA595VC-2

通常単価(税別)
14,313
税込単価
15,744
通常出荷日:1日目

型式:EA595VC-2,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:125...

詳細を確認

型番:

EA595VC-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA595VC-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先細りストレート
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
セラミック製
すべり止め加工有無
あり
先端幅(mm)
0.5
全長
125mm
耐熱温度
700℃
先端
直・鋭

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595VC-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,313
( 15,744 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA595VC-2,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:125mm セラミックピンセット(先鋭)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mmセラミックピンセット(先鋭)EA595VC-2の型番EA595VC-2のページです。 型番EA595VC-2に関する仕様情報を記載しております。
125mmセラミックピンセット(先鋭)EA595VC-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mmセラミックピンセット(先鋭)EA595VC-2
3.2×102mmピンセット[ステンレス製]EA595GC-12A
2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-11S
2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-3S~EA595GC-6S
精密ピンセット[ステンレス製]EA595AK-16・EA595AK-17
WAFER用ピンセット[ステンレス製]EA595AK-150・EA595AK-151
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,313259455330 -2,150 -2,860
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ先細りストレート標準ストレート / 丸型先細りストレート / 先曲り先細りストレート / 先曲り標準ストレート / 先細りストレート先曲り / 特殊形状
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品セットセット単品単品
材質セラミック製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト