17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

養生テープ【30個入り】
ミスミ
先曲がりピンセット
ホーザン
プラスチックピンセット
ANEX

2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-11S【2個入り】

通常単価(税別)
455
税込単価
501
通常出荷日:1日目

型式:EA595GC-11S,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:2...

詳細を確認

型番:

EA595GC-11S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA595GC-11Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先細りストレート / 先曲り
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
セット
材質
ステンレス製
すべり止め加工有無
なし
先端幅(mm)
0.5
全長(mm)
150
型番
ATW-S4
重量(g)
47
メーカー
アネックスツール(Anex)
セット内容
2本組:直・鋭、曲・鋭

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595GC-11S
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
455
( 501 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA595GC-11S,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:2本組 ピンセット(ステンレス製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-11Sの型番EA595GC-11Sのページです。 型番EA595GC-11Sに関する仕様情報を記載しております。
2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-11Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-11S
2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-3S~EA595GC-6S
3.2×102mmピンセット[ステンレス製]EA595GC-12A
超精密ピンセット(チタン製) EA595H-11
5本組ピンセットEA595KB-21
精密ピンセット[ステンレス製]EA595AK-16・EA595AK-17
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格455330 -25933,0301,6502,150 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ先細りストレート / 先曲り先細りストレート / 先曲り標準ストレート / 丸型標準ストレート / 先細りストレート / 先曲り / 丸型先細りストレート / 先曲り / 丸型標準ストレート / 先細りストレート
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品セットセット単品セットセット単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製チタン製ステンレス製ステンレス製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト