17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ピンセット[ステンレス製]EA595GB-5~EA595GB-9

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精密ピンセット[ステンレス製]EA595GB-5~EA595GB-9

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA595GB-5

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA595GB-5,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名: 0.2x0.12x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595GB-6,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:120mm 精密用ピンセット
型式:EA595GB-7,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0.13x0.08x110mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595GB-8,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名: 0.2x0.12x140mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
型式:EA595GB-9,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名: 1.5x 0.2x120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
先細りストレート
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
すべり止め加工有無
なし
先端幅(mm)
0.2
先端厚
0.12mm
全長(mm)
120
形状
直・鋭
型番
1
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト