17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

4本組[+-]セラミック調整ドライバーセットEA552EX-10 EA552EX-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4本組[+-]セラミック調整ドライバーセットEA552EX-10

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA552EX-10

2025年04月に販売終了となりました。

代替品はございません。

型式:EA552EX-10,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:4本組 + -セラミック調整ドライバーセット

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
0.8 ~ 2.5
全長(mm)
136
単品/セット
セット
マグネット
なし
メーカー
エンジニア
メーカー型番
DK-90
材質
ビット/ジルコニア系ファインセラミック
重量
40g
ケースサイズ
45×148mm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト