ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

8本組[Nut]ドライバーEA683SJ-1

通常単価(税別)
4,020
税込単価
4,422
通常出荷日:1日目

型式:EA683SJ-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名...

詳細を確認

型番:

EA683SJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA683SJ-1の仕様・寸法情報

先端形状
ソケット
先端サイズ・ソケット(mm)
5 ~ 12
軸長(mm)
75
単品/セット
セット
マグネット
なし
メーカー
SATA
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
セット内容
8本組

型番リスト

表示件数
型番
EA683SJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,020
( 4,422 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA683SJ-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:8本組 Nutドライバー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8本組[Nut]ドライバーEA683SJ-1の型番EA683SJ-1のページです。 型番EA683SJ-1に関する仕様情報を記載しております。
8本組[Nut]ドライバーEA683SJ-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8本組[Nut]ドライバーEA683SJ-1
5本組[Nut]ドライバー(ケース付)EA565BF-1
6本組[+-]ドライバー(ケース付)EA560SJ
8本組[+-]ドライバーEA560SE
ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット)
(+)ロングドライバー EA560SJ-11/-12
メーカーエスコエスコエスコエスコボンダスエスコ
通常価格4,02010,89013,59021,40610,6735,051 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
先端形状ソケットソケットプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)トルクスプラス(+)
先端サイズ・ソケット(mm)10 / 6 / 7 / 8 / 12 / 11 / 9 / 510 / 6 / 7 / 8 / 5.5----
軸長(mm)7570~8080~15075~175103 / 110 / 160 / 178 / 200 / 218 / 236 / 258250
単品/セットセットセットセットセットセット単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト