17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[5本組]ピンセット(ESD/プラスチック製)EA595EF-100

通常単価(税別)
8,422
税込単価
9,264
通常出荷日:1日目

型式:EA595EF-100,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:5...

詳細を確認

型番:

EA595EF-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA595EF-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
標準ストレート / 先細りストレート / 先曲り / 平型
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
セット
材質
プラスチック製
すべり止め加工有無
なし
ケースサイズ
200(W)×30(D)×90(H)mm
型番
920005ESD
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
セット内容
全長115mm/先端幅2.0mm/直・細×1本、全長115mm/先端幅0.3mm/直・鋭×1本、全長110mm/先端幅0.4mm/曲・鋭×1本、全長115mm/先端幅3.3mm/直・平×1本、全長115mm/先端幅7.7mm/直・平×1本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA595EF-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,422
( 9,264 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA595EF-100,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:5本組 ピンセット(ESD/プラスチック製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[5本組]ピンセット(ESD/プラスチック製)EA595EF-100の型番EA595EF-100のページです。 型番EA595EF-100に関する仕様情報を記載しております。
[5本組]ピンセット(ESD/プラスチック製)EA595EF-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[5本組]ピンセット(ESD/プラスチック製)EA595EF-100
5本組ピンセット(絶縁)EA640K-100
5本組ピンセットEA595KB-21
汎用ピンセット5本組セット 9200-01ESD
2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-11S
2本組ピンセット(ステンレス製)EA595GC-3S~EA595GC-6S
メーカーエスコエスコエスコクニペックスエスコエスコ
通常価格8,42225,7471,65022,575455330 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ標準ストレート / 先細りストレート / 先曲り / 平型標準ストレート / 先曲り先細りストレート / 先曲り / 丸型先細りストレート / 先曲り / 丸型先細りストレート / 先曲り先細りストレート / 先曲り
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品セットセットセットセットセットセット
材質プラスチック製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト