ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3.0~8.0mm/5本組[Hexagon]T型レンチ(セパレート型) EA573BJ

通常単価(税別)
14,665
税込単価
16,132
通常出荷日:1日目

型式:EA573BJ,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:3...

詳細を確認

型番:

EA573BJ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA573BJの仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角(mm)
3 ~ 8
全長(mm)
125~250
単品/セット
セット
マグネット
なし
メーカー
旭金属工業(ASAHI)
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
材質
超強力合金鋼(ニッケルクロムメッキ)
ハンドル幅(mm)
120~175
セット内容
5本組

型番リスト

表示件数
型番
EA573BJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,665
( 16,132 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA573BJ,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:3.0-8.0mm/5本組HexagonT型レンチ(セパレート型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0~8.0mm/5本組[Hexagon]T型レンチ(セパレート型) EA573BJの型番EA573BJのページです。 型番EA573BJに関する仕様情報を記載しております。
3.0~8.0mm/5本組[Hexagon]T型レンチ(セパレート型) EA573BJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0~8.0mm/5本組[Hexagon]T型レンチ(セパレート型) EA573BJ
ヘックスドライバーセット(ビット10本付)
3.0~8.0mm/300mm[Ball Hexagon]ドライバーセット EA573KW-1A
5本組/T10~T30[Torx]ドライバー(スタビー型) EA573SD-100
2.5~6.0mm/250mm[Ball Hexagon]ドライバーセット EA573KV-1
5本組[+-]ドライバー(スタビー型)EA560WA-50
メーカーエスコベッセルエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,6652,2885,2005,8413,9965,391
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角六角トルクス六角プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・六角(mm)3 / 4 / 5 / 6 / 8H3 / H5 / H2.5 / H6 / H43 / 4 / 5 / 6 / 8-2.5 / 3 / 4 / 5 / 6-
全長(mm)125~250213-80-80
単品/セットセットセットセットセットセットセット
マグネットなしありなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト