ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

5本組/T10~T30[Torx]ドライバー(スタビー型) EA573SD-100

通常単価(税別)
5,841
税込単価
6,425
通常出荷日:1日目

型式:EA573SD-100,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA573SD-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA573SD-100の仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
先端サイズ・トルクス
T10 / T15 / T20 / T25 / T30
ボールグリップ
全長(mm)
80
軸タイプ
ショート/スタビ―
軸長(mm)
25
単品/セット
セット
マグネット
なし
ボルスター
メーカー
Wera
メーカー型番
008876
セット内容
5本組

型番リスト

表示件数
型番
EA573SD-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,841
( 6,425 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA573SD-100,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:5本組/T10-T30[Torx]ドライバー(スタビー型)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本組/T10~T30[Torx]ドライバー(スタビー型) EA573SD-100の型番EA573SD-100のページです。 型番EA573SD-100に関する仕様情報を記載しております。
5本組/T10~T30[Torx]ドライバー(スタビー型) EA573SD-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組/T10~T30[Torx]ドライバー(スタビー型) EA573SD-100
5本組[+-]ドライバー(スタビー型)EA560WA-50
[+-Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)EA550BT-14
差替式スタビードライバーセットEA564AK-20
ロングインサイダー ビット差替ドライバー6465.CBB
クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62
メーカーエスコエスコエスコエスコPBスイスツールズベッセル
通常価格5,8415,39111,8007,6006,6891,074
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
先端形状トルクスプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・トルクスT30 / T20 / T10 / T15 / T25-T30 / T20 / T10 / T15 / T25T6 / T30 / T20 / T10 / T15 / T8 / T27 / T25 / T40(T6のみイジリ止め無)T20 / T10 / T15-
ボールグリップ-
全長(mm)8080--21586
軸タイプショート/スタビ―ショート/スタビ―ショート/スタビ―ショート/スタビ―ロング/長軸ショート/スタビ―

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト