ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

[+-Pozi]ドライバーセット(差替式)EA550BT-7

通常単価(税別)
11,090
税込単価
12,199
通常出荷日:2日目

型式:EA550BT-7,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名...

詳細を確認

型番:

EA550BT-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550BT-7の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5 ~ 6.5
先端サイズ・ポジドライブ
PZ1 / PZ2
差替式
単品/セット
セット
マグネット
あり
メーカー
Wera
メーカー型番
059298
ビット全長
89mm
ドライバーハンドル
119mm
ビット六角シャンク
1/4"

型番リスト

表示件数
型番
EA550BT-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,090
( 12,199 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550BT-7,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:+ - Pozi ドライバーセット(差替式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[+-Pozi]ドライバーセット(差替式)EA550BT-7の型番EA550BT-7のページです。 型番EA550BT-7に関する仕様情報を記載しております。
[+-Pozi]ドライバーセット(差替式)EA550BT-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+-Pozi]ドライバーセット(差替式)EA550BT-7
[+-Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)EA550BT-14
[+-Pozi Hex Torx]T型ドライバーセット(差替式) EA550BT-21
[+-Pozi Hex Torx]ターボギアドライバーセットEA550BT-16
[+Pozi Torx]ドライバーセット(差替式)EA550BT-8
[+-]ドライバーセット(差替式)EA550-26
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,09011,80016,02126,71012,1335,290
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5.5 / 6.55.5 / 6.55.54 / 5.5 / 6.5-4 / 5.5
先端サイズ・ポジドライブPZ1 / PZ2PZ1 / PZ2PZ2 / PZ3PZ1 / PZ2 / PZ3PZ1 / PZ2 / PZ3-
差替式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト