ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

6本組ドライバーセット(精密用)EA550M-150

通常単価(税別)
8,480
税込単価
9,328
通常出荷日:1日目

型式:EA550M-150,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA550M-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550M-150の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 特殊
先端サイズ・プラス(+)
No.000 / No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
2.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.35
全長(mm)
137
軸形状
単品/セット
セット
マグネット
なし
メーカー
Wera
メーカー型番
030181
〈セット内容〉
6本組
マイクロスティックドライバー
m
ファイブローブ
#1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA550M-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,480
( 9,328 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550M-150,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:6本組 ドライバーセット(精密用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組ドライバーセット(精密用)EA550M-150の型番EA550M-150のページです。 型番EA550M-150に関する仕様情報を記載しております。
6本組ドライバーセット(精密用)EA550M-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組ドライバーセット(精密用)EA550M-150
差替式ドライバーセット(BOX)
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
すべらんドライバーセット
ドライバーセット(BOX付き)1575.CBB
ドライバーセット(BOX付き)1530.CBB
メーカーエスコPBスイスツールズPBスイスツールズTONEPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格8,4807,2259,3294,00010,6246,187
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目3日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 特殊プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.000 / No.00 / No.0No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)2.54 / 5.5 / 6.53.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 863.5 / 4 / 5.5 / 6.54 / 6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.350.6 / 0.8 / 10.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.20.80.5 / 0.6 / 0.8 / 10.6 / 1
全長(mm)137125175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270167 / 198125 / 175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245125 / 175 / 195 / 245
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト