ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

90~180mm/6本組[-]ドライバー EA560PE-520A

通常単価(税別)
9,992
税込単価
10,991
通常出荷日:2日目

型式:EA560PE-520A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA560PE-520A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA560PE-520Aの仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3.5 ~ 10
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.5 ~ 1.6
軸長(mm)
90~180
軸形状
単品/セット
セット
マグネット
なし
カラー
メーカー
PBSWISSTOOLS
メーカー型番
8240CBB
質量(g)
682
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA560PE-520A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,992
( 10,991 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA560PE-520A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:90-180mm/6本組 -ドライバー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90~180mm/6本組[-]ドライバー EA560PE-520Aの型番EA560PE-520Aのページです。 型番EA560PE-520Aに関する仕様情報を記載しております。
90~180mm/6本組[-]ドライバー EA560PE-520Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90~180mm/6本組[-]ドライバー EA560PE-520A
6本組[+-]ドライバーEA560PE-500A
8本組[+-]ドライバーEA560SE
6本組[+- pozi]ドライバーセット(ステンレス製)
差替式ドライバーセット(BOX)
差替式ドライバーセット8218
メーカーエスコエスコエスコエスコPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格9,9929,70021,40611,1007,22514,441
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
先端形状マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)10 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 83.5 / 4 / 5.5 / 6.53.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 83 / 6.54 / 5.5 / 6.52.5 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2 / 1.60.5 / 0.6 / 0.8 / 10.6 / 0.8 / 1 / 1.2 / 1.60.5 / 1.20.6 / 0.8 / 10.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2
軸長(mm)90~18080~14075~17580・100(プラス) / 80・100(ポジドライブ)、80・150(マイナス)20100 / 110 / 120 / 60 / 75 / 80 / 90
軸形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました