ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[+-]ドライバーセット(差替式)EA550-26

通常単価(税別)
5,290
税込単価
5,819
通常出荷日:1日目

型式:EA550-26,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:...

詳細を確認

型番:

EA550-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550-26の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 5.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.6 ~ 0.8
差替式
単品/セット
セット
マグネット
あり
カラー
メーカー
PB SWISS TOOLS
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
ドライバーハンドル
105mm
工具袋
サイズ:190×70×70(H)(ポリエステル(1680デニール)のマチ付小物袋です)
セット内容
4点
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA550-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,290
( 5,819 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550-26,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:+ -ドライバーセット(差替式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[+-]ドライバーセット(差替式)EA550-26の型番EA550-26のページです。 型番EA550-26に関する仕様情報を記載しております。
[+-]ドライバーセット(差替式)EA550-26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+-]ドライバーセット(差替式)EA550-26
差替式ドライバーセット(BOX)
差替式ドライバーセット8218
[+-Pozi Hex Torx]T型ドライバーセット(差替式) EA550BT-21
[+-Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)EA550BT-14
差替式ドライバーセット215.CBB
メーカーエスコPBスイスツールズPBスイスツールズエスコエスコPBスイスツールズ
通常価格5,2907,22514,44116,02111,80013,623
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目3日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 5.54 / 5.5 / 6.52.5 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 85.55.5 / 6.52.5 / 3.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.6 / 0.80.6 / 0.8 / 10.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.210.8 / 1 / 20.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.2
差替式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト