ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

#0~#3/4本組[Pozidriv]ドライバーEA560PR-70

通常単価(税別)
6,895
税込単価
7,585
通常出荷日:1日目

型式:EA560PR-70,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA560PR-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA560PR-70の仕様・寸法情報

先端形状
ポジドライブ
先端サイズ・ポジドライブ
PZ1 / PZ2 / PZ3 / PZ0
軸長(mm)
60~150
軸形状
単品/セット
セット
マグネット
なし
メーカー
PBSWISSTOOLS
メーカー型番
PB8243RB
<セット内容>
4本組
軸長(mm)
60~150

型番リスト

表示件数
型番
EA560PR-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,895
( 7,585 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA560PR-70,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:#0-#3/4本組 Pozidrivドライバー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#0~#3/4本組[Pozidriv]ドライバーEA560PR-70の型番EA560PR-70のページです。 型番EA560PR-70に関する仕様情報を記載しております。
#0~#3/4本組[Pozidriv]ドライバーEA560PR-70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#0~#3/4本組[Pozidriv]ドライバーEA560PR-70
6本組[+- pozi]ドライバーセット(ステンレス製)
ドライバーセット(BOX付き)243.CBB
ドライバーセット(BOX付き)245.CBB
ドライバーセット(BOX付き)1568.CBB
ドライバーセット(BOX付き)250.PCBB
メーカーエスコエスコPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格6,89511,1008,3758,6319,53711,104
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目3日目
先端形状ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブポジドライブマイナス(-) / ポジドライブマイナス(-) / ポジドライブマイナス(-) / ポジドライブ
先端サイズ・ポジドライブPZ1 / PZ2 / PZ3 / PZ0PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2 / PZ3 / PZ0PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2PZ1 / PZ2
軸長(mm)60~15080・100(プラス) / 80・100(ポジドライブ)、80・150(マイナス)100 / 150 / 60 / 80100 / 120 / 140 / 80 / 90100 / 120 / 140 / 80 / 90100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90
軸形状
単品/セットセットセットセットセットセットセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト