ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

[+-Pozi Hex Torx]T型ドライバーセット(差替式) EA550BT-21

通常単価(税別)
16,021
税込単価
17,623
通常出荷日:2日目

型式:EA550BT-21,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA550BT-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550BT-21の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
1
先端サイズ・六角(mm)
3 ~ 8
先端サイズ・トルクス
T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40
先端サイズ・ポジドライブ
PZ2 / PZ3
差替式
単品/セット
セット
マグネット
なし
メーカー
Wera
メーカー型番
057470
ビット全長
89mm
ビット六角シャンク
1/4”
T型ドライバーハンドル
45mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA550BT-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,021
( 17,623 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550BT-21,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:+ Pozi Hex TorxT型ドライバーセット(差替式)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[+-Pozi Hex Torx]T型ドライバーセット(差替式) EA550BT-21の型番EA550BT-21のページです。 型番EA550BT-21に関する仕様情報を記載しております。
[+-Pozi Hex Torx]T型ドライバーセット(差替式) EA550BT-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+-Pozi Hex Torx]T型ドライバーセット(差替式) EA550BT-21
[+-Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)EA550BT-14
[+-Pozi Hex Torx]ターボギアドライバーセットEA550BT-16
[+/-/Hex]スタビードライバーセット(差替式) EA550-14
[+-]ドライバーセット(差替式)EA550-26
差替式ドライバーセット(BOX)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコPBスイスツールズ
通常価格16,02111,80026,7106,3405,2907,225
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5.55.5 / 6.54 / 5.5 / 6.534 / 5.54 / 5.5 / 6.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)10.8 / 1 / 20.8 / 1 / 1.2-0.6 / 0.80.6 / 0.8 / 1
先端サイズ・六角(mm)3 / 4 / 5 / 6 / 82 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 5.53 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト