ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

5本組[Nut]ドライバー(ケース付)EA565BF-1

通常単価(税別)
10,890
税込単価
11,979
通常出荷日:1日目

型式:EA565BF-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名...

詳細を確認

型番:

EA565BF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA565BF-1の仕様・寸法情報

先端形状
ソケット
先端サイズ・ソケット(mm)
5.5 ~ 10
全長(mm)
168 ~ 192
軸長(mm)
70~80
軸形状
単品/セット
セット
マグネット
なし
メーカー
Wera
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
工具袋
サイズ:310×150(H)mm、ナイロン製

型番リスト

表示件数
型番
EA565BF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,890
( 11,979 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA565BF-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:5本組 Nutドライバー(ケース付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5本組[Nut]ドライバー(ケース付)EA565BF-1の型番EA565BF-1のページです。 型番EA565BF-1に関する仕様情報を記載しております。
5本組[Nut]ドライバー(ケース付)EA565BF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5本組[Nut]ドライバー(ケース付)EA565BF-1
パワーソケットドライバー 対辺5.5×115
ボールグリップ貫通ドライバー 230-5.5×75
(+)ロングドライバー EA560SJ-11/-12
差替式ドライバーセット(BOX)
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
メーカーエスコベッセルベッセルエスコPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格10,8904247385,051 -7,2259,329
通常出荷日1日目4日目2日目1日目1日目1日目
先端形状ソケットソケットマイナス(-)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・ソケット(mm)10 / 6 / 7 / 8 / 5.55.5----
全長(mm)168 / 185 / 192212156355125175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270
軸長(mm)70~801157525020100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90
軸形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト