ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3.0~8.0mm/300mm[Ball Hexagon]ドライバーセット EA573KW-1A

通常単価(税別)
5,200
税込単価
5,720
通常出荷日:1日目

型式:EA573KW-1A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA573KW-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA573KW-1Aの仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角(mm)
3 ~ 8
ボールポイント
ボールグリップ
軸タイプ
ロング/長軸
軸長(mm)
300
軸形状
単品/セット
セット
マグネット
なし
メーカー
ESCOオリジナル
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
生産国
日本
セット内容
5本組
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA573KW-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,200
( 5,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA573KW-1A,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:3.0-8.0mm/300mm Ball Hexagonドライバーセット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0~8.0mm/300mm[Ball Hexagon]ドライバーセット EA573KW-1Aの型番EA573KW-1Aのページです。 型番EA573KW-1Aに関する仕様情報を記載しております。
3.0~8.0mm/300mm[Ball Hexagon]ドライバーセット EA573KW-1Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3.0~8.0mm/300mm[Ball Hexagon]ドライバーセット EA573KW-1A
2.5~6.0mm/250mm[Ball Hexagon]ドライバーセット EA573KV-1
[+-Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)EA550BT-14
[+/-/Hex]スタビードライバーセット(差替式) EA550-14
差替式スタビードライバーセットEA564AK-20
[+-Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(差替式)EA564AL-20C
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,2003,99611,8006,3407,6005,390
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
先端形状六角六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ソケットプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス
先端サイズ・六角(mm)3 / 4 / 5 / 6 / 82.5 / 3 / 4 / 5 / 62 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 5.53 / 4 / 5H3 / H5 / H2.5 / H6 / H41.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6
ボールポイント----
ボールグリップ
軸タイプロング/長軸ロング/長軸ショート/スタビ―ショート/スタビ―ショート/スタビ―-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト