17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[防水型]溶存オゾン計EA776EC-1

通常単価(税別)
37,733
税込単価
41,506
通常出荷日:2日目

型式:EA776EC-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:防水型 溶存オゾン計

  • 商品タイプ
    水質計
  • 測定範囲 (mg/L)
    0.00~10.00(オゾン)
  • 用途
    水質調査
  • 水質計特長
    簡易水質検査キット
  • 精度
    オゾン:±2%FS、温度:±1℃
  • サイズ
    40(W)×48(D)×185(H)mm
  • サンプリング
    3回/秒
  • 分解能
    オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃
  • 機能
    オートロック、バックライト
  • 測定範囲詳細
    温度:0~+60℃
  • 重量
    130g
  • 電池寿命
    約60時間(アルカリ電池使用時)
  • 電源
    単4形乾電池×1本(付属)
  • メーカー
    カスタム(CUSTOM)
  • 型番
    DOZ-1000PE
  • 測定方式
    ポーラログラフ方式(3電極式)

型番:

EA776EC-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA776EC-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
水質計
測定範囲(mg/L)
0.00~10.00(オゾン)
用途
水質調査
水質計特長
簡易水質検査キット
精度
オゾン:±2%FS、温度:±1℃
サイズ
40(W)×48(D)×185(H)mm
サンプリング
3回/秒
分解能
オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃
機能
オートロック、バックライト
測定範囲詳細
温度:0~+60℃
重量
130g
電池寿命
約60時間(アルカリ電池使用時)
電源
単4形乾電池×1本(付属)
メーカー
カスタム(CUSTOM)
型番
DOZ-1000PE
測定方式
ポーラログラフ方式(3電極式)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA776EC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,733
( 41,506 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA776EC-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:防水型 溶存オゾン計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防水型]溶存オゾン計EA776EC-1の型番EA776EC-1のページです。 型番EA776EC-1に関する仕様情報を記載しております。
[防水型]溶存オゾン計EA776EC-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[防水型]溶存オゾン計EA776EC-1
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
[防水型] 残留塩素計
ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計(超高濃度 全塩素/低濃度 遊離塩素)
デジタル糖度計EA776BD-31、EA776BD-32
ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P
メーカーエスコエスコエスコアズワンエスコ東京硝子器械
通常価格37,73330,99039,36460,865 -19,375 -150,842
通常出荷日2日目2日目1日目7日目1日目5日目
商品タイプ水質計水質計塩素計水質計糖度計水質計
測定範囲(mg/L)0.00~10.00(オゾン)0.00~20.00(溶存酸素)0.00~10.00全塩素:0~500(ppm)、遊離塩素:0.00~5.00(ppm)(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)-0~2.00
用途水質調査水質調査水質調査水質調査食品水質調査
水質計特長簡易水質検査キット簡易水質検査キット残留塩素測定吸光光度計--
精度オゾン:±2%FS、温度:±1℃溶存酸素:±2%FS、温度:±1℃--糖度(Brix値):±0.2%、屈折率:±0.0003、温度:±1℃-

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト