17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-51

通常単価(税別)
29,610
税込単価
32,571
通常出荷日:2日目

型式:EA776B-51,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:コンパクト水分計(木材・建築素材用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水分計
  • 測定範囲 (%)
    木材:6.7~51.4(軟木)、3.8~31.6(堅木)/建築素材:0~5(コンクリート・モルタル)、0~23.5(石膏・プラスター)
  • 付属品
    取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
  • 精度
    木材:±2%、建築素材:±0.2%
  • サイズ
    81(W)×36(D)×154(H)mm
  • 使用環境
    気温0~40℃、湿度85%RH未満、結露なきこと、高度2000m未満
  • 分解能
    木材:0.1%、建築素材:0.1%
  • 材質
    樹脂
  • 機能
    素材グループ選択(4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター(12桁)、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示
  • 重量
    226g(電池含む)
  • 電源
    9V電池×1本(付属)
  • 保管環境
    気温-10~60℃、湿度85%RH未満、結露なきこと
  • 連続稼働時間
    約35時間

型番:

EA776B-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA776B-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
水分計
測定範囲(%)
木材:6.7~51.4(軟木)、3.8~31.6(堅木)/建築素材:0~5(コンクリート・モルタル)、0~23.5(石膏・プラスター)
付属品
取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
精度
木材:±2%、建築素材:±0.2%
サイズ
81(W)×36(D)×154(H)mm
使用環境
気温0~40℃、湿度85%RH未満、結露なきこと、高度2000m未満
分解能
木材:0.1%、建築素材:0.1%
材質
樹脂
機能
素材グループ選択(4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター(12桁)、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示
重量
226g(電池含む)
電源
9V電池×1本(付属)
保管環境
気温-10~60℃、湿度85%RH未満、結露なきこと
連続稼働時間
約35時間
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA776B-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,610
( 32,571 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA776B-51,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:コンパクト水分計(木材・建築素材用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-51の型番EA776B-51のページです。 型番EA776B-51に関する仕様情報を記載しております。
コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-51
コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-52
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
デジタル糖度計EA776BD-31、EA776BD-32
[防水型]溶存オゾン計EA776EC-1
潤滑油鉄粉濃度チェッカーEA733EA
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,61038,41030,99019,375 -37,733302,385
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目6日目
商品タイプ水分計水分計水質計糖度計水質計濃度計
測定範囲(%)木材:6.7~51.4(軟木)、3.8~31.6(堅木)/建築素材:0~5(コンクリート・モルタル)、0~23.5(石膏・プラスター)木材:3.0~56.4(62種選択)、建築素材:0~3.3(硬石膏セメント)(CMモード時:0~3.1)、0~5(コンクリート)、0~66.5(発泡コンクリート)、0~23.5(石膏・プラスター)、0~5.5(石灰混ブロック)、0~5(モルタル)(CMモード時:0~3.8)0.0~200.0(溶存酸素)--0~1.9999
付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース-収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布-携帯ケース、2mlシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ
精度木材:±2%、建築素材:±0.2%木材:±2%、建築素材:±0.2%溶存酸素:±2%FS、温度:±1℃糖度(Brix値):±0.2%、屈折率:±0.0003、温度:±1℃オゾン:±2%FS、温度:±1℃-
サイズ81(W)×36(D)×154(H)mm81(W)×36(D)×154(H)mm40(W)×48(D)×185(H)mm-40(W)×48(D)×185(H)mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト