ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[+/-/Torx]ドライバーセット(差替式) EA550-15

通常単価(税別)
6,600
税込単価
7,260
通常出荷日:1日目

型式:EA550-15,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:...

詳細を確認

型番:

EA550-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550-15の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / トルクス
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4 ~ 6
先端サイズ・トルクス
T10 / T15 / T20
差替式
単品/セット
セット
カラー
メーカー
PBSWISSTOOLS
メーカー型番
PB6464.Red
ビット全長
25mm
差込六角対辺
1/4"(6.35mm)
ドライバーハンドル
125mm

型番リスト

表示件数
型番
EA550-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,600
( 7,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550-15,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:+,-,Torx ドライバーセット(差替式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[+/-/Torx]ドライバーセット(差替式) EA550-15の型番EA550-15のページです。 型番EA550-15に関する仕様情報を記載しております。
[+/-/Torx]ドライバーセット(差替式) EA550-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+/-/Torx]ドライバーセット(差替式) EA550-15
[+/-/Torx]ドライバーセット(差替式) EA550-16
[+-Pozi Hex Torx]T型ドライバーセット(差替式) EA550BT-21
[+-Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)EA550BT-14
差替式ドライバーセット8222.GY
[+-Pozi Hex Torx]ターボギアドライバーセットEA550BT-16
メーカーエスコエスコエスコエスコPBスイスツールズエスコ
通常価格6,6007,33916,02111,80014,95826,710
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブ
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4 / 5.5 / 64 / 5.5 / 65.55.5 / 6.54 / 5.5 / 6.5 / 84 / 5.5 / 6.5
先端サイズ・トルクスT20 / T10 / T15T20 / T10 / T15T40 / T30 / T20 / T10 / T15 / T25T30 / T20 / T10 / T15 / T25T20 / T10 / T15 / T8 / T9 / T25T30 / T20 / T10 / T15 / T25
差替式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト