17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

潤滑油鉄粉濃度チェッカーEA733EA

通常単価(税別)
302,385
税込単価
332,624
通常出荷日:6日目

型式:EA733EA,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:潤滑油鉄粉濃度チェッカー

  • 商品タイプ
    濃度計
  • 測定範囲 (%)
    0~1.9999
  • 付属品
    携帯ケース、2mlシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ
  • 分解能
    1ppm
  • 重量
    約480g(電池含む)
  • 電源
    単3電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)
  • メーカー
    新コスモス電機
  • 型番
    SDM-73
  • サイズ (mm)
    84(W)×40(D)×190(H)
  • 仕様1
    必要サンプル量:1.5ml

型番:

EA733EA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA733EAの仕様・寸法情報

商品タイプ
濃度計
測定範囲(%)
0~1.9999
付属品
携帯ケース、2mlシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ
分解能
1ppm
重量
約480g(電池含む)
電源
単3電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)
メーカー
新コスモス電機
型番
SDM-73
サイズ(mm)
84(W)×40(D)×190(H)
仕様1
必要サンプル量:1.5ml

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA733EA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
302,385
( 332,624 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA733EA,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:潤滑油鉄粉濃度チェッカー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

潤滑油鉄粉濃度チェッカーEA733EAの型番EA733EAのページです。 型番EA733EAに関する仕様情報を記載しております。
潤滑油鉄粉濃度チェッカーEA733EAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
潤滑油鉄粉濃度チェッカーEA733EA
コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-51
コンパクト水分計(木材・建築素材用)EA776B-52
[防水型]溶存酸素計EA776BE-41
デジタル糖度計EA776BD-31、EA776BD-32
[防水型]溶存オゾン計EA776EC-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格302,38529,61038,41030,99019,375 -37,733
通常出荷日6日目2日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプ濃度計水分計水分計水質計糖度計水質計
測定範囲(%)0~1.9999木材:6.7~51.4(軟木)、3.8~31.6(堅木)/建築素材:0~5(コンクリート・モルタル)、0~23.5(石膏・プラスター)木材:3.0~56.4(62種選択)、建築素材:0~3.3(硬石膏セメント)(CMモード時:0~3.1)、0~5(コンクリート)、0~66.5(発泡コンクリート)、0~23.5(石膏・プラスター)、0~5.5(石灰混ブロック)、0~5(モルタル)(CMモード時:0~3.8)0.0~200.0(溶存酸素)--
付属品携帯ケース、2mlシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース-収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布-
分解能1ppm木材:0.1%、建築素材:0.1%水分計:0.1%、建築素材:0.01%溶存酸素:0.01mg/L、温度:0.1℃最小表示:糖度(Brix値)0.1%、屈折率:0.0001、温度:0.1℃オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃
重量約480g(電池含む)226g(電池含む)226g(電池含む)約130g(電池含む)-130g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト