17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA733AF-1用]ケーブル導入管ユニットEA733AFシリーズ

通常単価(税別)
10,00018,000
税込単価
11,00019,800
通常出荷日:2日目

型式:EA733AF-12,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA733AF-1用1mケーブル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 適用機種
    吸入ポンプユニット:EA733AH-10
  • 詳細タイプ
    ケーブル導入管

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

用途

ケーブル長

最小発注数量
手持ち用
1m
1個
投込み用
8m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
2日目
18,000
( 19,800 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA733AF-12,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA733AF-1用1mケーブル導入管ユニット(手持ち用)
型式:EA733AF-13,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA733AF-1用8mケーブル導入管ユニット(投込み用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA733AF-1用]ケーブル導入管ユニットEA733AFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA733AF-1用]ケーブル導入管ユニットEA733AFシリーズ
デジタルCO2濃度計EA733AK-1
[防水型]酸素濃度計EA733CA-10・EA733CA-11
[防水型]酸素・一酸化炭素濃度計EA733AH-5・EA733AH-6
CO2モニターEA733AJ-21
CO2モニターEA733AJ-22
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,000-12,39944,138 -94,209 -50,68619,349
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目〜1日目6日目
商品タイプその他ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
適用機種吸入ポンプユニット:EA733AH-10-----
詳細タイプケーブル導入管-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト