17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CO2濃度計(三色表示)EA733AK-2

通常単価(税別)
9,700
税込単価
10,670
通常出荷日:1日目

型式:EA733AK-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:CO2濃度計(三色表示)

  • 対象ガス
    二酸化炭素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 付属品
    USB(Type-A-micro Type-B)ケーブル(付属の電池は屋外補正用です)
  • メーカー
    シンワ測定
  • 型番
    78976
  • 使用温湿度
    0~50℃、0~85%
  • 電源
    USB、DC5V、300mA以上
  • サイズ
    57(W)×43(W)×92(H)mm
  • 材質
    本体:ABS樹脂
  • 重量
    125g
  • 測定項目
    CO2
  • 測定範囲
    三色表示0~999ppm:緑、1000~1999ppm:黄、2000ppm以上:赤
  • 測定間隔
    30秒
  • 保管温湿度
    -10~60℃、0~85%

型番:

EA733AK-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA733AK-2の仕様・寸法情報

対象ガス
二酸化炭素
商品タイプ
ガス検知器
付属品
USB(Type-A-micro Type-B)ケーブル(付属の電池は屋外補正用です)
メーカー
シンワ測定
型番
78976
使用温湿度
0~50℃、0~85%
電源
USB、DC5V、300mA以上
サイズ
57(W)×43(W)×92(H)mm
材質
本体:ABS樹脂
重量
125g
測定項目
CO2
測定範囲
三色表示0~999ppm:緑、1000~1999ppm:黄、2000ppm以上:赤
測定間隔
30秒
保管温湿度
-10~60℃、0~85%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA733AK-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,700
( 10,670 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA733AK-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:CO2濃度計(三色表示)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2濃度計(三色表示)EA733AK-2の型番EA733AK-2のページです。 型番EA733AK-2に関する仕様情報を記載しております。
CO2濃度計(三色表示)EA733AK-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2濃度計(三色表示)EA733AK-2
デジタルCO2濃度計EA733AK-1
デジタル酸素濃度計EA733D-2A
CO2モニターEA733AJ-22
CO2モニターEA733AJ-21
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,70012,399146,20619,34950,686224,826
通常出荷日1日目1日目2日目6日目1日目20日目
対象ガス二酸化炭素二酸化炭素酸素二酸化炭素二酸化炭素酸素 / 一酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
付属品USB(Type-A-micro Type-B)ケーブル(付属の電池は屋外補正用です)USB(Type-A-micro Type-B)ケーブル1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルムUSB充電ケーブル1m(USB Type-C-USB A)、取扱説明書(保証書)ACアダプタ、タッピングねじ×4本、アンカー×4個USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書
メーカーシンワ測定シンワ測定新コスモス電機サンワサプライサンワサプライテストー(testo)
型番7897678977XP-3380II-ECHE-C1CHE-C20564 3002 72(testo 300)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト