ツール用品技術窓口

デジタル酸素濃度計EA733D-2A

通常単価(税別)
146,206
税込単価
160,827
通常出荷日:2日目

型式:EA733D-2A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル酸素濃度計

  • 対象ガス
    酸素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 付属品
    1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
  • メーカー
    新コスモス電機
  • 型番
    XP-3380II-E
  • 防爆構造
    本質安全防爆構造、アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Ga、ニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga
  • 電源
    単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)
  • 連続使用時間
    約100時間
  • サイズ
    91(W)×44(D)×164(H)mm
  • 重量
    約460g
  • 分解能
    0.1vol%
  • 使用温湿度範囲
    -20~50℃、95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
  • 保護等級
    IP67相当
  • 警報設定値
    18.0vol%
  • 使用圧力範囲
    大気圧(800~1100hPa)
  • 検知範囲
    0~25.0vol%
  • 指示精度
    ±0.3vol%(JIST8201に準拠)
  • 採取方式
    自動吸引式
  • 検知原理
    ガルバニ電池式
  • 主な機能
    自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング

型番:

EA733D-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA733D-2Aの仕様・寸法情報

対象ガス
酸素
商品タイプ
ガス検知器
付属品
1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
メーカー
新コスモス電機
型番
XP-3380II-E
防爆構造
本質安全防爆構造、アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Ga、ニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga
電源
単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)
連続使用時間
約100時間
サイズ
91(W)×44(D)×164(H)mm
重量
約460g
分解能
0.1vol%
使用温湿度範囲
-20~50℃、95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
保護等級
IP67相当
警報設定値
18.0vol%
使用圧力範囲
大気圧(800~1100hPa)
検知範囲
0~25.0vol%
指示精度
±0.3vol%(JIST8201に準拠)
採取方式
自動吸引式
検知原理
ガルバニ電池式
主な機能
自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA733D-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,206
( 160,827 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA733D-2A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル酸素濃度計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル酸素濃度計EA733D-2Aの型番EA733D-2Aのページです。 型番EA733D-2Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタル酸素濃度計EA733D-2Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル酸素濃度計EA733D-2A
デジタルCO2濃度計EA733AK-1
[防水型]一酸化炭素濃度計(Bluetooth)EA733AH-3A
CO2濃度計(三色表示)EA733AK-2
CO2モニターEA733AJ-21
CO2モニターEA733AJ-22
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格146,20612,39967,0339,70050,68619,349
通常出荷日2日目1日目13日目1日目1日目6日目
対象ガス酸素二酸化炭素一酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルムUSB(Type-A-micro Type-B)ケーブル単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)USB(Type-A-micro Type-B)ケーブル(付属の電池は屋外補正用です)ACアダプタ、タッピングねじ×4本、アンカー×4個USB充電ケーブル1m(USB Type-C-USB A)、取扱説明書(保証書)
メーカー新コスモス電機シンワ測定新コスモス電機シンワ測定サンワサプライサンワサプライ
型番XP-3380II-E78977XC-353IIBT78976CHE-C2CHE-C1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト