ツール用品技術窓口

O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2

通常単価(税別)
224,826
税込単価
247,309
通常出荷日:20日目

型式:EA770TB-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:O2,CO 燃焼排ガス分析計

  • 対象ガス
    酸素 / 一酸化炭素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 付属品
    USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書
  • メーカー
    テストー(testo)
  • 型番
    0564 3002 72(testo 300)
  • 電源
    リチウムイオン充電式バッテリー
  • サイズ
    98(W)×59(D)×244(H)mm
  • 材質
    プラスティック
  • 重量
    800g(バッテリを除く)
  • 分解能
    O2:0.1vol.%、CO(H2補償なし):1ppm、CO(H2補償付):1ppm、CO(H2補償なし/希釈付):1ppm、CO(H2補償なし/希釈なし):1ppm、NO:1ppm、ドラフト圧:0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)、圧力:0.01hPa、温度:0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)
  • メモリ容量
    1000000測定値
  • 動作温度
    -5~45℃
  • 保管温度
    -20~50℃
  • 測定対象
    O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧
  • 測定範囲
    O2:0~21vol.%、CO(H2補償なし):0~4000ppm、CO(H2補償付):0~8000ppm、CO(H2補償なし/希釈付):0~15000ppm、CO(H2補償なし/希釈なし):0~30000ppm、NO:0~3000ppm、ドラフト圧:-9.99~+40hPa、圧力:-100~+200hPa、温度:-40~1200℃
  • 保護等級
    IP40
  • 演算機能
    燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度
  • ディスプレイサイズ
    240×320pixels
  • ディスプレイ機能
    グラフィック・カラー・ディスプレイ

型番:

EA770TB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA770TB-2の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素 / 一酸化炭素
商品タイプ
ガス検知器
付属品
USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書
メーカー
テストー(testo)
型番
0564 3002 72(testo 300)
電源
リチウムイオン充電式バッテリー
サイズ
98(W)×59(D)×244(H)mm
材質
プラスティック
重量
800g(バッテリを除く)
分解能
O2:0.1vol.%、CO(H2補償なし):1ppm、CO(H2補償付):1ppm、CO(H2補償なし/希釈付):1ppm、CO(H2補償なし/希釈なし):1ppm、NO:1ppm、ドラフト圧:0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)、圧力:0.01hPa、温度:0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)
メモリ容量
1000000測定値
動作温度
-5~45℃
保管温度
-20~50℃
測定対象
O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧
測定範囲
O2:0~21vol.%、CO(H2補償なし):0~4000ppm、CO(H2補償付):0~8000ppm、CO(H2補償なし/希釈付):0~15000ppm、CO(H2補償なし/希釈なし):0~30000ppm、NO:0~3000ppm、ドラフト圧:-9.99~+40hPa、圧力:-100~+200hPa、温度:-40~1200℃
保護等級
IP40
演算機能
燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度
ディスプレイサイズ
240×320pixels
ディスプレイ機能
グラフィック・カラー・ディスプレイ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA770TB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224,826
( 247,309 )
20日目

詳細情報

基本情報

型式:EA770TB-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:O2,CO 燃焼排ガス分析計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2の型番EA770TB-2のページです。 型番EA770TB-2に関する仕様情報を記載しております。
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2
CO2濃度計(三色表示)EA733AK-2
CO2モニターEA733AJ-21
CO2モニターEA733AJ-22
デジタルCO2濃度計EA733AK-1
デジタル酸素濃度計EA733D-2A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格224,8269,70050,68619,34912,399146,206
通常出荷日20日目1日目1日目6日目1日目2日目
対象ガス酸素 / 一酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素酸素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
付属品USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書USB(Type-A-micro Type-B)ケーブル(付属の電池は屋外補正用です)ACアダプタ、タッピングねじ×4本、アンカー×4個USB充電ケーブル1m(USB Type-C-USB A)、取扱説明書(保証書)USB(Type-A-micro Type-B)ケーブル1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム
メーカーテストー(testo)シンワ測定サンワサプライサンワサプライシンワ測定新コスモス電機
型番0564 3002 72(testo 300)78976CHE-C2CHE-C178977XP-3380II-E

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト