17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[防水型]酸素・硫化水素濃度計EA733B-20

通常単価(税別)
104,000
税込単価
114,400
通常出荷日:1日目

型式:EA733B-20,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:防水型 酸素・硫化水素濃度計

  • 対象ガス
    酸素 / 硫化水素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • メーカー
    新コスモス電機
  • 型番
    XOS-353II
  • 電源
    単4形アルカリ乾電池1本(付属)
  • サイズ
    70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部を除く)
  • 重量
    約82g(電池含む)
  • 分解能
    (酸素)0.1vol%/(硫化水素)0~35.0ppm:0.1ppm、35.1~100ppm:0.5ppm
  • 使用可能時間
    約5000時間(無警報時、25℃の場合)
  • 警報設定濃度
    酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)/硫化水素:10ppm(1段目)、15ppm(2段目)
  • 検知範囲
    酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)、硫化水素:0~30.0ppm(30.1~100.0ppm)
  • 指示精度
    酸素:±0.1vol%、硫化水素:±1.5ppm以内

型番:

EA733B-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA733B-20の仕様・寸法情報

対象ガス
酸素 / 硫化水素
商品タイプ
ガス検知器
メーカー
新コスモス電機
型番
XOS-353II
電源
単4形アルカリ乾電池1本(付属)
サイズ
70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部を除く)
重量
約82g(電池含む)
分解能
(酸素)0.1vol%/(硫化水素)0~35.0ppm:0.1ppm、35.1~100ppm:0.5ppm
使用可能時間
約5000時間(無警報時、25℃の場合)
警報設定濃度
酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)/硫化水素:10ppm(1段目)、15ppm(2段目)
検知範囲
酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)、硫化水素:0~30.0ppm(30.1~100.0ppm)
指示精度
酸素:±0.1vol%、硫化水素:±1.5ppm以内

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA733B-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,000
( 114,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA733B-20,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:防水型 酸素・硫化水素濃度計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防水型]酸素・硫化水素濃度計EA733B-20の型番EA733B-20のページです。 型番EA733B-20に関する仕様情報を記載しております。
[防水型]酸素・硫化水素濃度計EA733B-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[防水型]酸素・硫化水素濃度計EA733B-20
[防水型]一酸化炭素濃度計(Bluetooth)EA733AH-3A
デジタル酸素濃度計EA733D-2A
デジタルCO2濃度計EA733AK-1
CO2濃度計(三色表示)EA733AK-2
CO2モニターEA733AJ-21
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格104,00067,033146,20612,3999,70050,686
通常出荷日1日目13日目2日目1日目1日目1日目
対象ガス酸素 / 硫化水素一酸化炭素酸素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機シンワ測定シンワ測定サンワサプライ
型番XOS-353IIXC-353IIBTXP-3380II-E7897778976CHE-C2
電源単4形アルカリ乾電池1本(付属)単4形アルカリ乾電池1本(付属)単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)USB、DC5V、300mA以上USB、DC5V、300mA以上ACアダプタ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト