ツール用品技術窓口

CO2モニターEA733AJ-21

通常単価(税別)
50,686
税込単価
55,755
通常出荷日:1日目

型式:EA733AJ-21,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:CO2モニター

  • 対象ガス
    二酸化炭素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 付属品
    ACアダプタ、タッピングねじ×4本、アンカー×4個
  • メーカー
    サンワサプライ
  • 型番
    CHE-C2
  • 電源
    ACアダプタ
  • サイズ
    392(W)×42(D)×292(H)mm
  • 重量
    1420g
  • セット内容
    CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書
  • 分解能
    CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
  • 使用環境
    0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)
  • 測定項目
    CO2、温度、湿度
  • 測定範囲
    CO2:0~9999ppm、温度:0~50℃、湿度:0~85%RH
  • 精度
    CO2:±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度:±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度:±3%RH(30~75%RH)
  • LED設定
    3LED(0~599ppm)/安心です、6LED(600~1199ppm)/要注意です、9LED(1200~9999PPM)/換気しましょう
  • アラーム音
    アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能
  • CO2センサータイプ
    非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー
  • 保管環境
    0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)
  • 設置する高さの基準
    2~2.5m
  • 測定目安範囲
    50平方メートル

型番:

EA733AJ-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA733AJ-21の仕様・寸法情報

対象ガス
二酸化炭素
商品タイプ
ガス検知器
付属品
ACアダプタ、タッピングねじ×4本、アンカー×4個
メーカー
サンワサプライ
型番
CHE-C2
電源
ACアダプタ
サイズ
392(W)×42(D)×292(H)mm
重量
1420g
セット内容
CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書
分解能
CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
使用環境
0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)
測定項目
CO2、温度、湿度
測定範囲
CO2:0~9999ppm、温度:0~50℃、湿度:0~85%RH
精度
CO2:±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度:±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度:±3%RH(30~75%RH)
LED設定
3LED(0~599ppm)/安心です、6LED(600~1199ppm)/要注意です、9LED(1200~9999PPM)/換気しましょう
アラーム音
アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能
CO2センサータイプ
非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー
保管環境
0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)
設置する高さの基準
2~2.5m
測定目安範囲
50平方メートル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA733AJ-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,686
( 55,755 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA733AJ-21,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:CO2モニター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CO2モニターEA733AJ-21の型番EA733AJ-21のページです。 型番EA733AJ-21に関する仕様情報を記載しております。
CO2モニターEA733AJ-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CO2モニターEA733AJ-21
CO2モニターEA733AJ-22
デジタルCO2濃度計EA733AK-1
CO2濃度計(三色表示)EA733AK-2
デジタル酸素濃度計EA733D-2A
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格50,68619,34912,3999,700146,206224,826
通常出荷日1日目6日目1日目1日目2日目20日目
対象ガス二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素酸素酸素 / 一酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
付属品ACアダプタ、タッピングねじ×4本、アンカー×4個USB充電ケーブル1m(USB Type-C-USB A)、取扱説明書(保証書)USB(Type-A-micro Type-B)ケーブルUSB(Type-A-micro Type-B)ケーブル(付属の電池は屋外補正用です)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルムUSBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書
メーカーサンワサプライサンワサプライシンワ測定シンワ測定新コスモス電機テストー(testo)
型番CHE-C2CHE-C17897778976XP-3380II-E0564 3002 72(testo 300)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました