17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

可燃性ガス検知器EA702GC

通常単価(税別)
93,310
税込単価
102,641
通常出荷日:18日目

型式:EA702GC-2A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:都市ガス可燃性ガス検知器型式:E...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • メーカー
    新コスモス電機
  • 型番
    XP-3310II
  • 電源
    単3電池×4本
  • サイズ
    91(W)×44(D)×164(H)mm
  • 重量
    約370g(電池除く)
  • 警報設定値
    20%LEL
  • 表示方法
    デジタル、カラーデジタルバー表示
  • 検知範囲
    0~100%LEL (サービスレンジ100.1~110.0%LEL)
  • 指示精度
    フルスケールの±5%
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

対象ガス

防水性能

最小発注数量
プロパン
IP67
1個
LPガス
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,310
( 102,641 )
18日目
93,310
( 102,641 )
18日目

詳細情報

基本情報

型式:EA702GC-2A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:都市ガス可燃性ガス検知器
型式:EA702GC-4A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: LPG 可燃性ガス検知器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可燃性ガス検知器EA702GCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可燃性ガス検知器EA702GC
[防爆型]可燃性ガス検知器EA733AB
CO2モニターEA733AJ-22
CO2モニターEA733AJ-21
デジタル酸素濃度計EA733D-2A
デジタルCO2濃度計EA733AK-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格93,31060,40819,34950,686146,20612,399
通常出荷日18日目13日目〜6日目1日目2日目1日目
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
メーカー新コスモス電機新コスモス電機サンワサプライサンワサプライ新コスモス電機シンワ測定
型番XP-3310IIXA-380sCHE-C1CHE-C2XP-3380II-E78977
電源単3電池×4本単4型アルカリ電池1本(付属)3.7V、2000mAhリチウムイオン電池(内蔵)ACアダプタ単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)USB、DC5V、300mA以上
サイズ91(W)×44(D)×164(H)mm86(W)×20(D)×40(H)mm(突起部を除く)91.8(W)×36(D)×97.8(H)mm392(W)×42(D)×292(H)mm91(W)×44(D)×164(H)mm105(W)×33(D)×55(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト