17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[防爆型]可燃性ガス検知器EA733AB

通常単価(税別)
60,408
税込単価
66,449
通常出荷日:13日目~14日目

型式:EA733AB-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:防爆型 可燃性ガス検知器(メタン)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 付属品
    安全ピンアダプタ、フィルタ付センサカバー、充電池ユニット(単4形充電池1本付)
  • メーカー
    新コスモス電機
  • 型番
    XA-380s
  • 防爆構造
    Ex ia II C T3(本質安全防爆構造)
  • 電源
    単4型アルカリ電池1本(付属)
  • 連続使用時間
    約34時間(単4形アルカリ電池使用時)
  • サイズ
    86(W)×20(D)×40(H)mm(突起部を除く)
  • 重量
    約63g(電池除く)
  • 表示分解能
    1%LEL
  • 使用温湿度範囲
    -20~50℃、30~85%RH
  • 警報方式
    ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、バイブレーション(自動復帰)
  • 表示方式
    LCD表示
  • 検知範囲
    0~100%LEL以内(101~110%LEL)
  • 指示精度
    ±10%LEL以内(0~100%LEL)
  • 主な機能
    自己診断(センサ異常、ゼロ調整不能)、自動エアー調整(ゼロ調整)、電池残量表示、ブザー音量設定、警報履歴表示(最大30件)、ピークホールド機能、LEDバックライト、LCD表示テスト、警報テスト
  • ガス採気方式
    拡散式
  • 防水防塵性能
    IP54相当
  • 警報設定値(1段目)
    10%LEL
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

対象ガス

検知対象ガス

警報設定値(2段目)

最小発注数量
メタン
-
25%LEL
1個
その他
イソブタン
10%LEL
1個
水素
-
10%LEL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,408
( 66,449 )
14日目
60,408
( 66,449 )
13日目
60,408
( 66,449 )
13日目

詳細情報

基本情報

型式:EA733AB-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:防爆型 可燃性ガス検知器(メタン)
型式:EA733AB-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:防爆型 可燃性ガス検知器(イソブタン)
型式:EA733AB-3,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:防爆型 可燃性ガス検知器(水素)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防爆型]可燃性ガス検知器EA733ABのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[防爆型]可燃性ガス検知器EA733AB
デジタル酸素濃度計EA733D-2A
CO2モニターEA733AJ-22
CO2モニターEA733AJ-21
デジタルCO2濃度計EA733AK-1
[防水型]一酸化炭素濃度計(Bluetooth)EA733AH-3A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格60,408146,20619,34950,68612,39967,033
通常出荷日13日目〜2日目6日目1日目1日目13日目
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
付属品安全ピンアダプタ、フィルタ付センサカバー、充電池ユニット(単4形充電池1本付)1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルムUSB充電ケーブル1m(USB Type-C-USB A)、取扱説明書(保証書)ACアダプタ、タッピングねじ×4本、アンカー×4個USB(Type-A-micro Type-B)ケーブル単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
メーカー新コスモス電機新コスモス電機サンワサプライサンワサプライシンワ測定新コスモス電機
型番XA-380sXP-3380II-ECHE-C1CHE-C278977XC-353IIBT
防爆構造Ex ia II C T3(本質安全防爆構造)本質安全防爆構造、アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Ga、ニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト