17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[防水型]酸素濃度計EA733CA-10・EA733CA-11

通常単価(税別)
44,13852,537
税込単価
48,55257,791
通常出荷日:1日目~13日目

型式:EA733CA-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:防水型 酸素濃度計型式:EA73...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • メーカー
    新コスモス電機
  • 電源
    単4アルカリ乾電池1本(付属)
  • サイズ
    70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部を除く)
  • 重量
    約82g(電池含む)
  • 分解能
    0.1vol%
  • 使用可能時間
    約5000時間(無警報時、25℃の場合)
  • 対象ガス
    酸素
  • 警報設定
    1段目:19.5vol%、2段目:18.0vol%
  • 警報方式
    ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
  • 検知範囲
    0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)
  • 指示精度
    ±0.5vol%以内
  • 防水防塵性能
    IP54相当

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

型番

仕様

最小発注数量
XO-353II
-
1個
XO-353IIBT
bluetooth対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,138
( 48,552 )
1日目
52,537
( 57,791 )
13日目

詳細情報

基本情報

型式:EA733CA-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:防水型 酸素濃度計
型式:EA733CA-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:防水型 酸素濃度計(Bluetooth)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[防水型]酸素濃度計EA733CA-10・EA733CA-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[防水型]酸素濃度計EA733CA-10・EA733CA-11
[防水型]酸素・一酸化炭素濃度計EA733AH-5・EA733AH-6
[防水型]酸素・硫化水素濃度計EA733B-20
[防水型]一酸化炭素濃度計(Bluetooth)EA733AH-3A
デジタル酸素濃度計EA733D-2A
デジタルCO2濃度計EA733AK-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格44,138-94,209 -104,00067,033146,20612,399
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目13日目2日目1日目
対象ガス酸素酸素 / 一酸化炭素酸素 / 硫化水素一酸化炭素酸素二酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機シンワ測定
電源単4アルカリ乾電池1本(付属)単4型アルカリ乾電池1本(付属)単4形アルカリ乾電池1本(付属)単4形アルカリ乾電池1本(付属)単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)USB、DC5V、300mA以上
サイズ70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部を除く)70(W)×24(D)×62.5(H)mm70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部を除く)70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)91(W)×44(D)×164(H)mm105(W)×33(D)×55(H)mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト