17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

K熱電対排ガス用センサー(シャフト一体型)EA770TB-31・EA770TB-32

通常単価(税別)
35,55438,325
税込単価
39,10942,158
通常出荷日:18日目

型式:EA770TB-31,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:500℃/φ6x180mm 排ガ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • メーカー
    テストー(testo)
  • 材質
    ステンレス
  • 仕様
    旧EA770TB-11、EA770TB-2用
  • ケーブル長
    1.5m
  • シャフト径
    Φ6mm
  • 最高温度
    500℃
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

型番

重量(g)

シャフト長

最小発注数量
0600 9740
346
180mm
1個
0600 9741
364
300mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,554
( 39,109 )
18日目
38,325
( 42,158 )
18日目

詳細情報

基本情報

型式:EA770TB-31,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:500℃/φ6x180mm 排ガスセンサー(K熱電対)
型式:EA770TB-32,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:500℃/φ6x300mm 排ガスセンサー(K熱電対)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K熱電対排ガス用センサー(シャフト一体型)EA770TB-31・EA770TB-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対排ガス用センサー(シャフト一体型)EA770TB-31・EA770TB-32
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2
デジタルCO2濃度計EA733AK-1
CO2濃度計(三色表示)EA733AK-2
K熱電対排ガス用センサー(シャフト一体型)EA770TB-33~EA770TB-40
排ガスセンサー用交換フィルタEA770TB-43・EA770TB-44
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格35,554-224,82612,3999,70051,627 -5,700 -
通常出荷日18日目20日目1日目1日目18日目22日目
商品タイプその他ガス検知器ガス検知器ガス検知器その他その他
メーカーテストー(testo)テストー(testo)シンワ測定シンワ測定テストー(testo)テストー(testo)
材質ステンレスプラスティック本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂--
仕様旧EA770TB-11、EA770TB-2用-----
-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト